Strømningssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 60 m³/h, DN100x360 mm (FACL).
Strømningssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 60 m³/h, DN100x360 mm (FACL).
Strømningssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 60 m³/h, DN100x360 mm (FACL).
Strømningssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 60 m³/h, DN100x360 mm (FACL).
    Kamstrup

    Strømningssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 60 m³/h, DN100x360 mm (FACL).

    4.6 av 5 stjerner4.6(8 anmeldelser)
    Kamstrups varme- og kjølemålere er basert på inngående forståelse av utfordringene som kundene står overfor. Dette, i kombinasjon med vår lange erfaring med utvikling av innovativ ultralydbasert teknologi og framtidsrettet design, gjør at resultatet er målere av høy kvalitet med brukervennlig funksjonalitet, samt en uovertruffen nøyaktighet og pålitelighet. Kamstrup er en verdensledende leverandør av måleløsninger for vann og energi. Hos Kamstrup er det framskritt vi skaper for andre, som definerer vår suksess. Helt siden selskapet ble grunnlagt av Olaf Kamstrup i Danmark i 1946., har vår overlegne teknologi og ekspertise har dannet grunnlaget for å transformere virksomheter og markedet gjennom mer effektive arbeidsmetoder.
    Spesifikasjon
    • ULTRAFLOW® 54 DN15…125 er en statisk strømningssensor med det ultralydsbaserte måleprinsippet. Den benyttes primært som strømningssensor for strømmålere som MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 er utformet for bruk i varmeinstallasjoner der vann er varmebringende medium. ULTRAFLOW® 54 er typegodkjent for det mekaniske miljøet M2 og har større dynamisk spekter og redusert trykktap. ULTRAFLOW® 54 bruker mikroprosessorteknologi og ultralydsbasert måleteknikk. Alle kretser for beregning og måling er samlet på ett kort, noe som gir et kompakt og rasjonelt design i tillegg til ekstremt høy målenøyaktighet og pålitelighet. Strømningen måles ved hjelp av toveis ultralydsbasert teknikk basert på overføringstid. Dette bidrar til stabilitet og nøyaktighet over tid.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.65-5-FACL-XXX
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeULTRAFLOW® 54
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)220
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)220
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    • Nettovekt (kg)21.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
    • IFC-klassifiseringflyt-segment
    • ETIM-kodeEG000045
    • ETIM-navnMeters
    • UNSPSC-navnMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-kode40151552
    • Uniclass 2015 kodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 beskrivelseUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 tittelThermal Flow Meters
    • OmniClass-nummer23-27 15 17
    • OmniClass-tittelEnergy Monitoring and Controls

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika