Strømningssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Strømningssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Strømningssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Strømningssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Strømningssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
    Kamstrup

    Strømningssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).

    3.2 av 5 stjerner3.2(5 anmeldelser)
    Kamstrups varme- og kjølemålere er basert på inngående forståelse av utfordringene som kundene står overfor. Dette, i kombinasjon med vår lange erfaring med utvikling av innovativ ultralydbasert teknologi og framtidsrettet design, gjør at resultatet er målere av høy kvalitet med brukervennlig funksjonalitet, samt en uovertruffen nøyaktighet og pålitelighet. Kamstrup er en verdensledende leverandør av måleløsninger for vann og energi. Hos Kamstrup er det framskritt vi skaper for andre, som definerer vår suksess. Helt siden selskapet ble grunnlagt av Olaf Kamstrup i Danmark i 1946., har vår overlegne teknologi og ekspertise har dannet grunnlaget for å transformere virksomheter og markedet gjennom mer effektive arbeidsmetoder.
    Spesifikasjon
    • ULTRAFLOW® 54 DN150-300 er en statisk strømningssensor med det ultralydsbaserte måleprinsippet. Den benyttes primært som strømningssensor for volum i energimålere som MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 DN150-300 er utformet for bruk i varme- og kjøleinstallasjoner der vann er energibringende medium. ULTRAFLOW® 54 benytter ultralydsbasert måleteknikk og mikroprosessorteknologi. Alle beregnings- og strømningskretser er samlet på ett kretskort, og dermed får man et kompakt design. I tillegg oppnås eksepsjonelt høy nøyaktighet og pålitelighet.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.65-5-FECR-XXX
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeULTRAFLOW® 54
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-08-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)425
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)425
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    • Nettovekt (kg)79
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
    • IFC-klassifiseringflyt-segment

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika