Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight
Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight

    Pockets for ø5.8 mm / ø6.0 mm temperature sensors.

    Spesifikasjon
    • Installation length L = 120 mm.

      Thread = Straight thread G½B.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Pocket_120_Straight
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeTemperature Sensors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)30
    • Bredde (mm)130
    • Dybde (mm)30
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
    • IFC-klassifiseringflyt-segment
    • ETIM-kodeEG000045
    • ETIM-navnMeters
    • UNSPSC-navnMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-kode40151552
    • Uniclass 2015 kodePr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 beskrivelseLiquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTemperature Measurement
    • OmniClass-nummer23-27 11 11 23
    • OmniClass-tittelTemperature Sensors

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika