ASTEN LED IP44 12W-NW wall light
ASTEN LED IP44 12W-NW wall light
ASTEN LED IP44 12W-NW wall light
ASTEN LED IP44 12W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 12W-NW wall light

    Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.
    Spesifikasjon
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26681
    • ProduktfamilieASTEN
    • ProduktgruppeLighting
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-11-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)41
    • Bredde (mm)110
    • Dybde (mm)600
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iPolen
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)0.29
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert