ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Spesifikasjon
    • Downlight ROUNDA V2LED 6W-WW-W 300lm IP44/20 white

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28938
    • ProduktfamilieROUNDA V2LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-03-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)20
    • Bredde (mm)120
    • Dybde (mm)120
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iPolen
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)0.14
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert