KATRO V2LED 12W-WW-W
KATRO V2LED 12W-WW-W
    Kanlux

    KATRO V2LED 12W-WW-W

    Kanlux KATRO V2LED is a new version of KATRO N LED luminaires, popular square downlights for indoor use. They combine aesthetic design with light obtained owing to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Spesifikasjon
    • Downlight fitting
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28941
    • ProduktfamilieKATRO V2LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-11-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)20
    • Bredde (mm)170
    • Dybde (mm)170
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iPolen
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)0.27
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert