Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White

    # Lokket åpnes oppover slik at det blir enklere å fylle på # Støtte som holder papiret på plass og gjør det enklere å fylle på # Fungerer med alle typer papirhåndklær fra Katrin: C-fold, Non Stop, One Stop og Zig Zag med maksimal bredde 240 mm # Transparent bakstykke for enklere montering # Låsen kan brukes med eller uten nøkkel
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.77410
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeHAND TOWEL DISPENSER
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)445
    • Bredde (mm)301
    • Dybde (mm)142
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialepolykarbonat
    • Designet iTyskland
    • Produsert iRomania
    • Nettovekt (kg)1.55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringmøblerings del