Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black

    UTGÅENDE PRODUKT # Lokket åpnes oppover slik at det blir enklere å fylle på # Støtte som holder papiret på plass og gjør det enklere å fylle på # Fungerer med alle typer papirhåndklær fra Katrin: C-fold, Non Stop, One Stop og Zig Zag med maksimal bredde 240 mm # Transparent bakstykke for enklere montering # Låsen kan brukes med eller uten nøkkel
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.92063
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeHAND TOWEL DISPENSER
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-12-14
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)301
    • Dybde (mm)146
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialepolykarbonat
    • Designet iTyskland
    • Produsert iSlovakia
    • Nettovekt (kg)1.66
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56