KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

Flexible pressure pipe connection Length for cast iron pipe connections Inclusive: Two hose clamps Length: 200 mm Ø 100
Spesifikasjon
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 90 • Material: Plastic
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.28664
  • ProduktfamilieFittings and connection pieces
  • ProduktgruppePump technology - Accessory
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-04
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Sekundært materialeCast iron
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - drenering
  • IFC-klassifiseringObjekt