KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D

KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D

Gully top with clamping ring Class D Steplessly adjustable in height
Spesifikasjon
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 450 mm • Width: 450 mm • Height: 450 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 450 mm • Frame length: 450 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 16 kg • Net weight: 16 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.850121
  • ProduktfamilieUpper sections and covers
  • ProduktgruppeChambers - Accessory
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-03-19
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - drenering
  • IFC-klassifiseringObjekt