Unik ref.: | ketcham-mirror-series-atm-1836 |
---|---|
Merke: | Ketcham Medicine Cabinets |
Produktfamilie: | Mirrors |
Produktgruppe: | Mirror Series - Adjustable Tilt Accessible Mirror |
Vidde / Bredde (Tommer): | 18 |
Høyde (Tommer): | 36 |
Dybde (Tommer): | 0.75 |
Dato for publisering: | 2018-05-21 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
The Adjustable Tilt Stainless Steel Accessible Mirror is a handicap accessible mirror that is ideal for use in accessible applications. Ideal for commercial or public restrooms.
Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.
This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.
Features
Produkt data url: | https://www.ketchamcabinets.com/adjustable-tilt-mirror |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_523b7efc5a184fdfbd28764b1293a91e.pdf |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/ketcham/product/ketcham-mirror-series-atm-1836
Hoved materialet : | Steel |
---|---|
Sekundært materiale: | Glass |
Designet i: | United States |
Produsert i: | United States |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Lagring |
---|---|
IFC klassifisering: | Furnishing Element |
UNSPSC navn: | Cabinets |
UNSPSC kode: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Kode: | L72141 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Kode: | 35-75-08 |
NBS Reference Beskrivelse: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass-nummer: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass-tittel: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Navn | Verdi |
---|---|
Depth | 0.75 in |
Height | 36 in |
Width | 18 in |
BIMobject®