Waste bin

Waste bin

4.6 av 5 stjerner4.6(7 anmeldelser)
Generic items Waste bin 04988070000, stainless steel
Spesifikasjon
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.04988070000
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-12-15
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTaiwan
  • Nettovekt (kg)1.54
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann