Tip-up seat wall mounted

Tip-up seat wall mounted

Plan Care Tip-up seat 34983010038, wall mounted, seat: 450 mm, chrome-plated/light grey
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.34983010038
  • ProduktfamilieCare
  • ProduktgruppeShower & Bathtub
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)128
  • Bredde (mm)450
  • Dybde (mm)537
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)12.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør