Angle bar 90 degree left

Angle bar 90 degree left

AXESS Angle bar 90 degree 35006370802, left, 381/851 mm, black matt
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.35006370802
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-07-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)851
  • Bredde (mm)381
  • Dybde (mm)80
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)5.263
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-tittelPhysically Challenged Toilet Grab Bars