Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

IXMO Single lever basin mixer 59516011102, for wall installation/squared, extension 197 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.59516011102
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-02-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)74
  • Bredde (mm)88
  • Dybde (mm)219
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)1.366
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter