Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9 av 5 stjerner4.9(7 anmeldelser)

Chrome shower set

Spesifikasjon
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.aquastyle
  • ProduktfamilieThe shower
  • ProduktgruppeShower columns
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-10-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1530
  • Bredde (mm)200
  • Dybde (mm)50
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa