Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
Arkivert

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
Spesifikasjon
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ks-1150-tc_ipn-quad-core
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeInsulated Panels
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-10-13
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)1150
Relatert
  • Hovedmaterialepolyisocyanuratskumprodukter (PIR)
  • Sekundært materialeSheet metal
  • Designet iTsjekkia
  • Produsert iTsjekkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • UNSPSC-navnInsulation
  • UNSPSC-kode3014
  • Uniclass 2015 kodePr_20_93_85_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseStructural insulated wall panels
  • OmniClass-nummer23-13 35 21 19 15
  • OmniClass-tittelStructural Insulated Panels