Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

193 CM Fridge-Freezer Kcbcr 20600

Unik ref.: KCBCR-20600
Merke: KitchenAid
Produktfamilie: Refrigerators & Freezers
Produktgruppe: American fridge
Vidde / Bredde (millimeter): 540
Høyde (millimeter): 1935
Dybde (millimeter): 550
Dato for publisering: 2018-12-11
Versjon nummer / utgave nummer: 2
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
Standing at 193.5 cm tall, it has an incredible net capacity of 273 litres and a 63-litre freezer. It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Hoved materialet : Metal
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Italy
Produsert i: Italy
Vekt Net (Kg): 58

BIMobject Kategori: Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC klassifisering: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kode: L8321
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Refrigerators
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Beskrivelse: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kode: 35-14-72
NBS Reference Beskrivelse: Refrigerators
OmniClass-nummer: 23-21 23 33 11 15
OmniClass-tittel: Residential Upright Freezers
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
Kitchen - Appliances

Navn Verdi
Depth 550 mm
Height 1935 mm
Material Metal ; Glass
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Metal ; Glass

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent