Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

122 CM Monodoor Refrigerator

Unik ref.: KCBMR-12600
Merke: KitchenAid
Produktfamilie: Refrigerators & Freezers
Produktgruppe: Refrigerators
Vidde / Bredde (millimeter): 540
Høyde (millimeter): 1220
Dybde (millimeter): 545
Dato for publisering: 2018-09-26
Versjon nummer / utgave nummer: 2
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
This Class A++ single-door refrigerator with a total capacity of 188 litres offers Pro Fresh Sensor technology, a ProAir fan with antibacterial filter and the Soft-Close system.
The Pro Fresh Sensor Technology detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features an electronic control with a digital display, an interior LED lighting, shelves with Chrome stainless steel trim, the new KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Italy
Produsert i: Italy
Vekt Net (Kg): 38

BIMobject Kategori: Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC klassifisering: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kode: L8321
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kode: EE-70
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Beskrivelse: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kode: 70
NBS Reference Beskrivelse: Electrical Elements
OmniClass-nummer: 23-21 23 33 13 11
OmniClass-tittel: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Navn Verdi
Appliance Type Refrigerator
Body Material Steel
Colour White
Depth 545 mm
Front Material Steel
Height 1220 mm
Material Steel
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour White
Material Steel

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent