Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

102 CM Monodoor

Unik ref.: KCBNS-12600
Merke: KitchenAid
Produktfamilie: Refrigerators & Freezers
Produktgruppe: Refrigerators
Vidde / Bredde (millimeter): 557
Høyde (millimeter): 1220
Dybde (millimeter): 545
Dato for publisering: 2018-12-11
Versjon nummer / utgave nummer: 2
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting. Ta kontakt med produsenten for flere detaljer.
The KitchenAid KCBNS 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres features an electronic control with a digital display, and an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Hoved materialet : Metal
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Italy
Produsert i: Italy
Vekt Net (Kg): 40

BIMobject Kategori: Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC klassifisering: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Kode: EE-70
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Beskrivelse: Refrigerators
NBS Reference Kode: 70
NBS Reference Beskrivelse: Electrical Elements
OmniClass-nummer: 23-21 23 33 13 11
OmniClass-tittel: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Navn Verdi
Colour white
Depth 545 mm
Height 1220 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour white

BIMobject®