Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Unik ref.: KCZCX-20750L
Merke: KitchenAid
Produktfamilie: Refrigerators & Freezers
Produktgruppe: Refrigerators
Vidde / Bredde (millimeter): 737
Høyde (millimeter): 2050
Dybde (millimeter): 600
Dato for publisering: 2018-12-11
Versjon nummer / utgave nummer: 2
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Hoved materialet : Metal
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Italy
Produsert i: Italy
Vekt Net (Kg): 210

BIMobject Kategori: Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC klassifisering: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kode: L8321
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Refrigerators
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Beskrivelse: Refrigerators
NBS Reference Kode: 35-14-72
NBS Reference Beskrivelse: Refrigerators
OmniClass-nummer: 23-21 23 33 15
OmniClass-tittel: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Navn Verdi
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Glass ; Metal

BIMobject®