60 CM Gas Hob

60 CM Gas Hob

4.5 av 5 stjerner4.5(40 anmeldelser)
The 60 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The four-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 4 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe.
This induction hob has a standard installation
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.KHGD4-60510
  • ProduktfamilieHobs
  • ProduktgruppeGas
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-03-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)49
  • Bredde (mm)590
  • Dybde (mm)510
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)12.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • IFC-klassifiseringElektrisk apparat

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika