Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

45 CM Pure Steam Oven

Unik ref.: KOSCX-45600
Merke: KitchenAid
Produktfamilie: Ovens
Produktgruppe: Steamer
Vidde / Bredde (millimeter): 595
Høyde (millimeter): 455
Dybde (millimeter): 537
Dato for publisering: 2017-02-20
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting. Ta kontakt med produsenten for flere detaljer.
A special system introduces pure steam into the back of the oven so you can steam your favourite dishes and ingredients knowing they retain their natural fragrance, texture and colours.
No added fat or oil is needed, and no nutrients, vitamins or minerals are lost.
This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch


Hoved materialet : Stainless steel
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Italy
Produsert i: Italy
Vekt Net (Kg): 31

BIMobject Kategori: Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC klassifisering: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kode: L831
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kode: EE-70
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Beskrivelse: Built-in electric ovens
NBS Reference Kode: 70
NBS Reference Beskrivelse: Electrical Elements
OmniClass-nummer: 23-21 23 23 25 19
OmniClass-tittel: Residential Electric Ovens