2ParkUp – Sykkelstativ i to etasjer
2ParkUp – Sykkelstativ i to etasjer
2ParkUp – Sykkelstativ i to etasjer
2ParkUp – Sykkelstativ i to etasjer
2ParkUp – Sykkelstativ i to etasjer
2ParkUp – Sykkelstativ i to etasjer
2ParkUp – Sykkelstativ i to etasjer
2ParkUp – Sykkelstativ i to etasjer
2ParkUp – Sykkelstativ i to etasjer

    2ParkUp – Sykkelstativ i to etasjer

    2ParkUp sykkelstativ i to etasjer er utviklet i Nederland, er plassbesparende og kostnadseffektivt, med en gassassistert løftemekanisme som er trygg, slitesterk og enkel å bruke. Sykkelparkering i to etasjer bidrar til å oppfylle kravene til planlegging av sykkelparkering med letthet, samtidig som det sikrer at brukerne trygt og sikkert kan parkere syklene sine. Arkitekter, spesifikasjonsansvarlige og entreprenører velger 2ParkUp for dens overlegne byggekvalitet og innovative støyreduksjon. 2ParkUp er spesielt nyttig i bolig- eller kontormiljøer der støy kan være et problem. Den robuste konstruksjonen sikrer holdbarhet og lang levetid, selv i områder med mye trafikk.

    Hva gjør 2ParkUp unik?

    • Forgaffelstøtte på alle nedre plasser for å forhindre skade på hjulet
    • Bakhjulstøtte på de øvre plassene for å forhindre at sykler faller ut
    • Øvre plasser støttes med gassfjær for å gjøre parkering enkel for de fleste brukere
    • Høy/lav forskjell mellom plassene for å forhindre sammenstøtende ratt
    • Senteravstand mellom plassene på 375, 400, 450, 500 eller 600 mm for å skape plass til alle typer sykler
    • HDPE-plast og UV-bestandige beskyttelseshylser for utendørs bruk
    • Integrert låseløkke for kjettinglåser for å forhindre tyveri av sykler
    • Passer for forskjellige dekkbredder opptil 66 mm (nedre punkter) og 58 mm (øvre punkter)

    Fordeler:

    • Flest sykler per m2
    • Eksepsjonelt brukervennlig og trygg
    • Bransjeledende sykkelparkering i to etasjer
    • Bærekraftig, pålitelig og lite vedlikeholdskrevende
    • Kan kobles sammen; ingen tap av parkeringsplasser
    • Enkel å flytte og installere andre steder
    • Overensstemmer med BREEAM
    • Testet til 20 000 bevegelser
    • Over 100 000 enheter installert over hele verden
    • Passer for både innendørs og utendørs installasjon
    • 10 års garanti
    • Produsert i Europa
    Spesifikasjon
      • Galvanisert stålprodukt med valgfri pulverlakkering i hvilken som helst RAL-farge om nødvendig
      • Nødvendig takhøyde: avhengig av sykkelen (!)
      • Senteravstand mellom spotter på 375, 400, 450, 500 eller 600 mm for å skape plass til alle typer sykler
      • Foretrukket minimumsbredde på gang: 2000 mm
      • Kapasitet enkeltsidig: 4, 6, 8, 10, 12, 14 eller 16 spotter per modul
      • Kapasitet dobbeltsidig: 8, 12, 16, 10, 24, 28 eller 32 spotter per modul
      • Sertifisert i samsvar med FietsParKeur (nederlandsk kvalitetsmerke for sykkelstativer)
      • Valgfri ladearm for elsykkel eller ekstra låsing løkker
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2parkup
    • ProduktfamilieBicycle Parking
    • ProduktgruppeTwo Tier Bike Racks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-05-13
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialegalvanisert stål
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika Oceania