K - Hex head wood screw

K - Hex head wood screw

K
∅6,  ∅8, ∅10, ∅12
Screws for fastening of wooden elements including solid wood, glued laminated timber, X-Lam and LVL timber panels and wood-based panels, steel and PVC elements to timber.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24 

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized 

APPLICATION
• Wood construction

Spesifikasjon
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.K-Hex_head_wood_screw
  • ProduktfamilieScrews and fasteners for wooden constructions
  • ProduktgruppeWood construction screws
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-08-31
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - bygningsmaterialer
  • IFC-klassifiseringdiskret tilbehør
  • Uniclass 2015 kodeZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseConstruction joints
  • OmniClass-nummer23-13 23 11 13 19
  • OmniClass-tittelScrews

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Nord Amerika