Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
kling/products/792b8fd3-957a-437d-ac25-406d8f44dc03
Hjemmeside
Kategorier
Dører
industridører
500 series fixed shelters
Tilgjengelig i USA
Kling
Følg
500 series fixed shelters
WF series is outstanding shelters for use in an existing door opening. The curtains are mounted on galvanized steel frame
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
500
Produktfamilie
Loading system
Produktgruppe
Door Seals
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2012-11-27
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
600
Bredde (mm)
2030
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.kling.hu/product/rakodorendszerek/kaputomitesek/fix-kaputomitesek/500-as-szeria-fix-kaputomites.html
Monteringsanvisning
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Sekundært materiale
Aluminium
Designet i
Ungarn
Produsert i
Ungarn
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Dører - industridører
IFC-klassifisering
dør
UNSPSC-navn
Doors
UNSPSC-kode
301715
Lignende produkter
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Last ned
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Last ned
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Last ned
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Last ned
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Last ned
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Last ned