Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
kling/products/17b5feed-4234-4d78-8181-953b787da468
Hjemmeside
Kategorier
Dører
industridører
PAL-150
Tilgjengelig i USA
Kling
Følg
PAL-150
PAL150N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
pal150
Produktfamilie
Industrial doors
Produktgruppe
Fast-moving PVC doors
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2012-11-27
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
3000
Bredde (mm)
2500
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.kling.hu/en/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/pal-150n-es-pal-200n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Monteringsanvisning
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Sekundært materiale
Stål
Designet i
Ungarn
Produsert i
Ungarn
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Dører - industridører
IFC-klassifisering
dør
UNSPSC-navn
Doors
UNSPSC-kode
301715
Lignende produkter
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Last ned
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Last ned
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Last ned
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Last ned
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Last ned
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Last ned