Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
kling/products/6aef9ea3-a34d-4182-9beb-85185f6c50c0
Hjemmeside
Kategorier
Dører
industridører
STAR-250N fast-moving PVC doors
Tilgjengelig i USA
Kling
Følg
STAR-250N fast-moving PVC doors
STAR250N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 60km/h wind pressures.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
star250
Produktfamilie
Industrial doors
Produktgruppe
Fast-moving PVC doors
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2012-11-27
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
2500
Bredde (mm)
3170
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Monteringsanvisning
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Sekundært materiale
Stål
Designet i
Ungarn
Produsert i
Ungarn
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Dører - industridører
IFC-klassifisering
dør
UNSPSC-navn
Doors
UNSPSC-kode
301715
Lignende produkter
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Last ned
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Last ned
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Last ned
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Last ned
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Last ned
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Last ned