Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
kling/products/fff57a7d-14d0-4430-b2d5-babcbadf4c1e
Hjemmeside
Kategorier
Dører
industridører
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
Tilgjengelig i USA
Kling
Følg
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
PLUS STAR250N coiled shaft fast-moving gate is completely transparent sheath, self-supporting steel frame. The guide rail with stainless steel casing and double vertical rubber seal is made. Indoor and outdoor use.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
star250p
Produktfamilie
Industrial doors
Produktgruppe
Fast-moving PVC doors
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2012-11-27
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
2500
Bredde (mm)
3170
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-plus-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Monteringsanvisning
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Sekundært materiale
Stål
Designet i
Ungarn
Produsert i
Ungarn
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Dører - industridører
IFC-klassifisering
dør
UNSPSC-navn
Doors
UNSPSC-kode
301715
Lignende produkter
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Last ned
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Last ned
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Last ned
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Last ned
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Last ned
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Last ned