W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
The metal stand wall system W111.de is planked with one layer of plasterboard on each side. The planking quality determines fire protection and sound insulation properties. The studwork affects the wall system in terms of sound insulation and height.
Spesifikasjon
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.drywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • ProduktfamilieDrywall-systems
  • ProduktgruppeDrywall-systems
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-27
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialegips
  • Sekundært materialeAndre
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - skillevegger
  • IFC-klassifiseringVegg
  • UNSPSC-navnGypsum board
  • UNSPSC-kode30161509

Tilgjengelighet etter region

Europa
Tyskland