TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20 er en myk, mineralbasert akustisk himlingsplate med en tykkelse på 20 mm, og kan leveres med tre ulike kantutforminger: Board, Tegular 24/90 og Tegular 15/90. Platen har en jevn, laminert overflate som gir svært god lydabsorpsjon (klasse A) og høy lysrefleksjon. Den er svært motstandsdyktig mot fukt (100 % RH) og har brannklassifisering Euroclass A1. Dette gjør TOPIQ® Alpha 20 til et ideelt valg for kontorer og utdanningsmiljøer der god akustikk og brannsikkerhet er viktig. Produktet er i tillegg miljøsertifisert med fransk VOC A+, Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD, M1 Emisjonsklassifisering for byggematerialer og det tyske miljømerket Blue Angel Ecolabel.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.TOPIQ-Alpha-20
  • Utgivelsesdato2025-01-31
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Himling

Tilgjengelighet etter region

Asia Sør Amerika Europa Afrika