Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 av 5 stjerner3.4(5 anmeldelser)
    Mira Advance delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. This electric shower is both easy to use and longer-lasting with the patented Mira Clearscale Pro™ technology. Designed for those with limited sight, hearing, dexterity, the Mira Advance has innovative features for safer showering.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.11785001
    • ProduktfamilieElectric
    • ProduktgruppeAdvance
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)230
    • Bredde (mm)665
    • Dybde (mm)115
    Relatert
    • HovedmaterialeABS
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iStorbritannia
    • Produsert iStorbritannia
    • Nettovekt (kg)4.14
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringElektrisk apparat
    • Uniclass 2015 kodePr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 beskrivelseElectric instantaneous shower units

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Irland
    Storbritannia