Katalyst 300mm Ceiling Arm

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Chrome plated brass construction for strength, durability and a high quality finish. Features concealed fixings for an elegant finish.
Spesifikasjon
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.KATALYST300CEILINGARM
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)300
  • Bredde (mm)57
  • Dybde (mm)420
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iStorbritannia
  • Nettovekt (kg)0.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringRekkverk
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories