Katalyst 8" Round Rainhead

Katalyst 8" Round Rainhead

This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst® air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, throroughly drenching overhead shower experience.
Spesifikasjon
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.KATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)70
  • Bredde (mm)203
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iStorbritannia
  • Nettovekt (kg)1.95
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads