1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 1/2" NPT angle supply features a four-arm handle stop.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) angle supply with stop
  • Four-arm handle

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing
  • Solid-brass construction for durability and reliability

Kom i kontakt med Kohler

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Kohler-K-7653
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeKohler
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-12-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)6.26
  • Bredde (tommer)2.52
  • Dybde (tommer)6.22
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • ETIM-kodeEG015530
  • ETIM-navnPipes
  • Uniclass 2015 kodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 beskrivelseValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelControl Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-tittelValves