dolma 40
dolma 40
dolma 40

    dolma 40

    kreon dolma 40 indoor has a visible width of 50mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.kr_dolma_40
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeprofile systems
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-01-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)50
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iBelgia
    • Produsert iBelgia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Sør Amerika Oceania Afrika