onn 300
onn 300
onn 300
onn 300
onn 300

    onn 300

    kreon onn is a wall mounted uplighter with a unique optical system that is optimised to throw light away from the wall and into the room, yet is presented in the most purest and simple compact forms. It is available in two sizes and is finished with a choice of matt black or pure white.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.kr_onn_300
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppewall luminaires
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-01-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)35
    • Bredde (mm)300
    • Dybde (mm)200
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iBelgia
    • Produsert iBelgia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringLampe

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Sør Amerika Oceania Afrika