raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4 av 5 stjerner4.4(5 anmeldelser)
    kreon raga is an exterior bollard luminaire with a simple, timeless form that is complimented by a choice of stone or steel material finishes that define its personality. The units are sealed to IP67 and are fitted with LEDs to provide an attractive surrounding glow.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.kr_raga_hor
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppefree standing luminaires
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-09-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    • Bredde (mm)155
    • Dybde (mm)85
    Relatert
    • HovedmaterialeMarmor
    • Sekundært materialeMetall
    • Designet iBelgia
    • Produsert iBelgia
    • Nettovekt (kg)20
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting systems
    • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClass-tittelLighting Posts

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Sør Amerika Oceania Afrika