wabi wall
wabi wall
wabi wall

    wabi wall

    kreon wabi wall is an outdoor shielded wall luminaire with a symmetrical floorwash light distribution suitable for installation on vertical external surfaces. kreon wabi wall can be installed at different heights for use in high end private and public areas. This compact IP65 luminaire is available with a LED lightsource and a colour temperature of either 2700K or 3000K.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.kr_wabi_wall
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppewall luminaires
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-01-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)100
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)33
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iBelgia
    • Produsert iBelgia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringLampe

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Sør Amerika Oceania Afrika