Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

KS-QUADRO 20-2,2-DM

Unik ref.: ks_quadro_20_2-2_dm
Merke: KS-Quadro
Produktfamilie: calcium silicate
Produktgruppe: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Dato for publisering: 2017-11-14
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.

compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,3 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10


Hoved materialet : Calcium silicate
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany

BIMobject Kategori: Byggematerialer - Murverk
IFC klassifisering: Wall
UNSPSC navn: Bricks
UNSPSC kode: 301316
Uniclass 1.4 Kode: L83122
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Wall units
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Beskrivelse: Masonry wall systems
NBS Reference Kode: 25-12-10
NBS Reference Beskrivelse: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass-nummer: 23-13 35 21 13
OmniClass-tittel: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®