Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
    Kvänum

    Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-

    Handle free kitchen cabinet with extra tall drawer and one stainless steel shelf
    Spesifikasjon
    • Available in 400, 450, 600, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.base-unit-DS0
    • ProduktfamilieH10-Art
    • ProduktgruppeBase unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-04-30
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 beskrivelseKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
    • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-tittelResidential Kitchen Specialty Casework

    Tilgjengelighet etter region

    Europa