Sink unit with double extra tall drawers and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS1-
Kvänum

Sink unit with double extra tall drawers and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS1-

Handle free kitchen cabinet with double extra tall drawers and one stainless steel shelf
Spesifikasjon
  • Available in 800, 900 mm width and 580 mm depth
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.base-unit-DS1
  • ProduktfamilieH10-Art
  • ProduktgruppeBase unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-04-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • Uniclass 2015 kodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 beskrivelseKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClass-tittelResidential Kitchen Specialty Casework