Base unit with two tall drawers, GL11-
Kvänum

Base unit with two tall drawers, GL11-

Handle free kitchen cabinet with two tall drawers
Spesifikasjon
  • Inside drawers made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and in 320, 400, 500, 580 mm depth
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.base-unit-GL11
  • ProduktfamilieH10-Art
  • ProduktgruppeBase unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-04-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • Uniclass 2015 kodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 beskrivelseKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClass-tittelResidential Kitchen Specialty Casework

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText