Base unit with two shelves, U-
Base unit with two shelves, U-
    Kvänum

    Base unit with two shelves, U-

    Handle free kitchen cabinet with two shelves, hinged door
    Spesifikasjon
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and in 320, 400, 500, 580 mm depth
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.base-unit-U
    • ProduktfamilieH10-Art
    • ProduktgruppeBase unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-04-30
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 beskrivelseKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
    • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-tittelResidential Kitchen Specialty Casework