Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
    Kvänum

    Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0

    kitchen cabinet with extra tall drawer
    Spesifikasjon
    • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640, 940 mm width and 625 mm depth
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Module-base-unit-DS0
    • ProduktfamilieModule
    • ProduktgruppeBase unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-02-10
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 beskrivelseKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
    • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-tittelResidential Kitchen Specialty Casework