Cabinet with 1 tall drawer, 1 internal tall drawer, 1 internal drawer, M-GL8
Kvänum

Cabinet with 1 tall drawer, 1 internal tall drawer, 1 internal drawer, M-GL8

Kitchen cabinet with 1 tall drawer, 1 internal tall drawer, 1 internal drawer
Spesifikasjon
  • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640 mm width and 400, 625 mm depth
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Module-base-unit-GL8
  • ProduktfamilieModule
  • ProduktgruppeBase unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-02-10
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • Uniclass 2015 kodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 beskrivelseKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClass-tittelResidential Kitchen Specialty Casework