Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60
Kvänum

Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60

Kitchen cabinet for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf
Spesifikasjon
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tall-unit-LU2-60-58
  • ProduktfamilieH10-Art
  • ProduktgruppeTall unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-04-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1990
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)580
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • Uniclass 2015 kodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 beskrivelseKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClass-tittelResidential Kitchen Specialty Casework

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Finland
Norge
Sverige