Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
kvanum/products/ebdd1c03-f551-4ba9-b976-010269c82ae5
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkken skap
Tall unit for two integrated micro, two tall drawers, one shelf, SMM2-60
Ikke tilgjengelig i USA
Kvänum
Følg
Tall unit for two integrated micro, two tall drawers, one shelf, SMM2-60
Kitche cabinet for two integrated microwaves, two tall drawers, one shelf
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
tall-unit-SMM2-60-58
Produktfamilie
H10-Art
Produktgruppe
Tall unit
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2025-04-30
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
2190
Bredde (mm)
600
Dybde (mm)
580
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Monteringsanvisning
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Instruksjonsvideo
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Produktsertifisering
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Teknisk beskrivelse
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Relatert
Relatert
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkken skap
IFC-klassifisering
møblerings del
Uniclass 2015 kode
Pr_60_65_94_45
Uniclass 2015 beskrivelse
Kitchen canopies
CSI MasterFormat 2014 kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 15 33 11
OmniClass-tittel
Residential Kitchen Specialty Casework
Tilgjengelighet etter region
Europa
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Lignende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Last ned
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Last ned
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Last ned
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Last ned
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Last ned
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Last ned