SATURN Shelf BXSV6
SATURN Shelf BXSV6

    SATURN Shelf BXSV6

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, brackets welded into shelf, side ends with grey plastic cover, for lengths over 1800 mm an additional bracket is scope of delivery. Dimensions 600 x 138 x 142 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000056952
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShelves
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-05-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)138
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)142
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)1.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom shelves

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika