CAMPUS Urinal divider CMPX560
CAMPUS Urinal divider CMPX560

    CAMPUS Urinal divider CMPX560

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, 32 mm pipe diameter, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes screws and dowels. Dimensions 60 × 760 × 397 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      397.00 mm
      Overall height      760.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000056972
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeUrinal dividers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)760
    • Bredde (mm)81
    • Dybde (mm)397
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)4.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Skjermer og avdelere
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 beskrivelseUrinal dividers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika